Corning® コラーゲン VI、ヒト 0.5mg
Product Number 354261
Corning®コラーゲンVI、ヒト、500µgは、多様な細胞の接着や増殖の促進、そして/または分化に使用されています。
由来
ヒト胎盤。注意:原料はHBsAG、抗HIV-1、抗HIV-2抗体、抗HCV ウイルス-1、抗HCV ウイルス-2抗体のテストを行っています。
品質
電気泳動で均一であることを確認しています。(SDS-PAGE法)
細菌、真菌、マイコプラズマの陰性を確認しています。
調製と保管
-20℃で保管した場合、3か月以上安定です。凍結融解を繰り返さないでください。
取り扱い
細胞により異なりますが、推奨濃度は培養表面に対して 1-5 µg/cm2です。
組成
1 M 塩化ナトリウム溶液、 1.25 mM Tris, pH 8.0。
¥ 56,700 per each
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354261 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / Ea |
| ブランド | Corning® |
| サイズ | 0.5 mg |
| ソース | ヒト胎盤 |
| 組成 | 1 M Sodium Chloride, 1.25 mM Tris, pH 8.0 |
Specifications Documents