Corning® 2mL カラーキャップ付き内ネジキャップクライオジェニックバイアル(白),自立, 丸底
Product Number431421
- 2 mL 丸底
- 自立型バイアル
- 黒の目盛付き。作業性とサンプルを同定しやすくするため、書き込みスペースを広くとっています。
- ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。
- シリコンワッシャーにより確実に密閉されます。
- カラーインサートによりサンプルを色分けできます。(カタログ番号2015,2016,2017,2018, 2019,430499)
- 底が特殊な構造になっており、バイアル用ラックやトレイ(カタログ番号 431131)にセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。
- 滅菌済み
- ノンパイロジェニック,RNase/DNaseフリーを保証しています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥45,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431421 |
| パック入数 | 50 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| バーコード付き | No |
| 底の形状 | 丸底自立 |
| キャップカラー | 白 |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップスタイル | 内ネジ |
| 容量 | 2 mL |
| カラー | ナチュラル |
| 自立型 | Yes |
| シリコンワッシャー | Yes |
| 滅菌 | Yes |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents
Compatible Accessories