Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® CoolCell® LX、 細胞凍結用コンテナ、 1mL 又は 2mL クライオジェニックバイアル 12本掛け、パープル
Product Number432001
Corning CoolCell は アルコールフリーの凍結用容器です。-80℃ フリーザー内で -1℃ / 分 の冷却速度で細胞を安定的に凍結していきます。均一な密度の架橋ポリエチレンと合金の中芯からなり、シンメトリックに配置されたバイアルポジションにより一貫性と再現性のある凍結プロファイルを作り出します。本体は非吸収性でフリーザー内で安定な為、容器の近くにある他の凍結サンプルには影響が有りません。また、CoolCell LXコンテナはフリーザーから出すと直ちに室温に戻ります。
標準的な 1.0 mL ~ 2.0 mL のクライオジェニックバイアル 12本用 バイアル凍結を均一にするためのシンメトリック構造 サンプルが判りやすいナンバー入りウェル 握りやすく開け閉めしやすい面取りを施したふた ふたを開けるとバイヤルキャップが露出しバイアル取り出しが容易
¥32,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 432001 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents
Compatible Accessories