CoolRack® LX50(Axygen 50 mL試薬リザーバー用)
Product Number432139
Corning® CoolRack® は熱伝導性のリザーバーモジュールで、すべてのウェルに均等に熱を伝えます。 -196度から100度までの間で、氷やドライアイス、液体窒素、ウォーターバスのような熱源に触れると、CoolRack は急速にその熱源の温度になります。
· CoolRack を使用することで、サンプルの冷却、急速凍結、保温、融解時の温度を均一に保つことができます。
· すべての CoolRack はオートクレーブや高温滅菌、漂白剤を用いた殺菌、アルコールなどの殺菌剤や研究室で使用される洗剤の使用が可能です。
· いずれのモジュールも熱源の種類を問わず使用することができます。
· Axygen® 50 mL試薬リザーバーと組み合わせてご使用ください。
¥50,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 432139 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
Specifications Documents
Compatible Accessories