Costar® 125mL ポリスチレン製ストレージボトル 45mm キャップ付き
产品编号8388
These 125 mL Costar® disposable polystyrene bottles have smooth sides and are ideal for storage of media, buffers and other aqueous solutions.
- 45 mm polyethylene plug seal cap provides an airtight seal
- Sterile, nonpyrogenic
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 8388 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 24 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 125 mL |
| Neck Style | Wide Mouth |
| Top Style | Threaded |
| Cap Style | Plug seal |
| Cap Material | High density polyethylene |
| Bottle Shape | Cylindrical |
| Cap Color | Red |
| Bottle Feature | Graduated |
| Feature | Disposable |
| Sterile | Yes |
| Application | Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 11226002
- 质量证书 – 批号 05326001
- 质量证书 – 批号 34825006
- 质量证书 – 批号 31525005
- 质量证书 – 批号 24625004
- 质量证书 – 批号 15425003
- 质量证书 – 批号 08225002
- 质量证书 – 批号 01225001
- 质量证书 – 批号 29524003
- 质量证书 – 批号 16324002
- 质量证书 – 批号 15024001
- 质量证书 – 批号 33323004
- 质量证书 – 批号 15923003
- 质量证书 – 批号 03423002
- 质量证书 – 批号 02523001
- 质量证书 – 批号 27222010
- 质量证书 – 批号 25822009
- 质量证书 – 批号 25722008
- 质量证书 – 批号 22122007
- 质量证书 – 批号 22022006
- 质量证书 – 批号 21922005
- 质量证书 – 批号 21322004
- 质量证书 – 批号 14722003
- 质量证书 – 批号 07722002
- 质量证书 – 批号 07522001
- 质量证书 – 批号 16221003
- 质量证书 – 批号 07221002
- 质量证书 – 批号 06921001
- 质量证书 – 批号 32720009
- 质量证书 – 批号 32620008