text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96 2D バーコード付き ストレージチューブ,1.3mL,スクリューキャップなし,ラック付,96/包,10パック/ケース,960本/ケース

Product Number8501

E-mail

自動化されたサンプル管理のためのシステムソリューション
1D/2D ストレージチューブは識別力に優れたストレージソリューションを提供します。

  • ポリプロピレン製で、‒196℃から+121℃まで温度耐性があります
  • 最大限の個体識別:マーキングスポットと、同期した一次元と二次元バーコードが印字されています
  • 大きな情報量:14×14のドットからなる二次元バーコードです
  • バーコードの安定性:レーザーエッチングにより剥がれることがありません
  • 高い耐薬品性:本体は幅広い薬品に高い耐性を持ったポリプロピレン製です
  • 非滅菌です


Contact Customer Service
You might also be interested in
Corning® Thermoplastic Elastomer (TPE) 96 Storage Tube Septum Cap, Bulk Pack, 96/Pack, 100 Packs/Case, 9600 Caps/Case
Corning® 96 Storage Tube Screw Cap, Thermoplastic Elastomer (TPE), Bulk Pack, 96/Pack, 50 Packs/Case, 4800 Caps/Case
Corning® Thermoplastic Elastomer (TPE) 96 Storage Tube Septum Cap on Mat, 96 Caps per Mat, 960/Pack, 5 Packs/Case, 4800 Caps/Case
Details
Product Number   8501
パック入数   96 / パック  
ケース入数   960 / ケース  
ブランド   Corning®  
目盛り   No  
Feature   1D/2D Bar Code  
Sterile   No  
Rack   Yes  
Specifications Documents