Corning® 96 2D バーコード付き ストレージチューブ,1.3mL,スクリューキャップ付き,ラック付,96/包,10パック/ケース,960本/ケース
Product Number8503
自動化されたサンプル管理のためのシステムソリューション
1D/2D ストレージチューブは識別力に優れたストレージソリューションを提供します。
- ポリプロピレン製で、‒196℃から+121℃まで温度耐性があります
- 最大限の個体識別:マーキングスポットと、同期した一次元と二次元バーコードが印字されています
- 大きな情報量:14×14のドットからなる二次元バーコードです
- バーコードの安定性:レーザーエッチングにより剥がれることがありません
- 高い耐薬品性:本体は幅広い薬品に高い耐性を持ったポリプロピレン製です
- 非滅菌です
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 8503 |
| パック入数 | 96 / パック |
| ケース入数 | 960 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 目盛り | No |
| 特長 | 1D/2D バーコード |
| 滅菌 | No |
| ラック | Yes |
Specifications Documents