text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 3D スフェロイド用初代ヒト肝細胞

Product Number 454552
E-mail

Corning® 3D スフェロイド用初代ヒト肝細胞は、≥2,000,000細胞です。 この凍結初代ヒト肝細胞は、コーニング超低接着表面のスフェロイドマイクロプレートを使用して、3次元スフェロイドを形成することができます。
アプリケーションは、肝毒性研究、疾患モデリング、薬物代謝を含みます。

全てのロットは、3次元スフェロイドが形成できることとATPアッセイを使用してスフェロイドの安定性が維持できていることを確認しています。ロットに関する情報は、技術サポートにお問い合わせください。


当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。


¥ 160,000 per case

Details
Product Number   454552
パック入数   1 / Pk  
ケース入数   1 / Cs  
ブランド   Corning®  
  ヒト  
細胞/バイアル   ≥ 200万  
ストレージ   -135°C (Vapor phase of liquid nitrogen)  
プレパレーションタイプ   凍結肝細胞  
アプリケーション   3D Spheroid-qualified  
アッセイフォーマット   毒性  
Specifications Documents