text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® 肝細胞分化エンバイロメント Hepato-STIM 培地セット 2~8℃

Product Number355056

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


本キットは血清を含まない、既知成分のみの培地(500 mL)で構成されています。

キットには以下が含まれます:

  • Corning肝細胞培養培地  - 500 mL
  • EGF - 5 µg


  • 本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。


    ¥18,500 per each

    Details
    Product Number   355056
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   1 / EA  
    ブランド   Corning®  
    サイズ   1 Kit  
    Specifications Documents