Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® CellCube® 25層 CellBIND表面 6インチ シリコンチューブと AseptiQuik® G付き
Product Number3241
コーニングのクローズドシステム CellCube® モジュールに CellBIND® 表面処理が加わりました。AseptiQuik® および MPC コネクターとシームレスに統合された標準的なクローズドシステムアクセサリーにより、接着細胞培養のワークフローソリューションを提供します。複数の CellCube を連結するためのスタンドやカートもご用意しており、小さな設置面積でモジュール式のスケールアウトが可能です。
- モジュールあたり21,250 cm² の表面積
- Corning CellBIND® 表面処理
- 滅菌保障レベル(SAL) of 10⁻⁶
- AseptiQuik® G コネクター
- ノンパイロジェニック
¥105,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3241 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| アダプタースタイル | AseptiQuik® G |
| 培養面積 | 21250 cm² |
| 表面処理 | Corning CellBIND表面 |
| 推奨培地容量 | 3.5 L |
| 滅菌 | あり |
| 滅菌詳細 | SAL 10⁻⁶ |
Specifications Documents