Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
1Lディスポーザブル スピナーフラスコ用 GL45 サイドアームアッセンブリ, 1/8インチ ディップチューブ, 孔サイズ0.2μm ベント, オスルアーロック, 滅菌済み
Product Number3562
Corning®ディスポーザブルスピナーフラスコ用トランスファーキャップは細胞や培地の出し入れの際のコンタミネーションリスクを軽減しつつ生産性を向上します。滅菌済み (10-6 SAL)で、個別二重包装されており、 Corning®1Lディスポーザブルスピナーフラスコ(Cat. No. 3153)に適合します。
- キャップは高密度ポリエチレン製ですのでオートクレーブは変形の恐れがあります。
- ベンティングポートには孔サイズ0.2µm のアクリルメンブレンのついた直径25mmのコマ型ベントフィルターがついています
- 液体輸送ポートはフラスコ底部まで届くように確度をつけた硬質ポリプロピレン製ディップチューブと,フラスコの外に向けては内径1/8インチ (3.2 mm), 外径1/4 インチの化学的耐性のあるヒートシール可能なフレキシブルチューブがついており,末端にはオスルアーロック (MLL) コネクターがついていてメスルアーシーリングキャップで閉じられています。
¥44,940 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3562 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 2 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ネジのサイズ | 45 |
Specifications Documents