text.skipToContent text.skipToNavigation

3L ディスポーザブルスピナーフラスコ用GL45 サイドアームアッセンブリ, 1/8インチ ディップチューブ, 孔サイズ0.2μm ベント, オスルアーロック, 滅菌済み

Product Number3564

E-mail

  • キャップは高密度ポリエチレン製ですのでオートクレーブは変形の恐れがあります。

  • ベンティングポートには孔サイズ0.2µm のPVDFメンブレンのついた直径25mmのコマ型ベントフィルターがついています

  • 液体輸送ポートはフラスコ底部まで届くように確度をつけた硬質ポリプロピレン製ディップチューブと,フラスコの外に向けては内径1/8インチ (3.2 mm), 外径1/4 インチの化学的耐性のあるヒートシール可能なフレキシブルチューブがついており,末端にはオスルアーロック (MLL) コネクターがついていてメスルアーシーリングキャップで閉じられています。


  • ¥44,940 per case

    Details
    Product Number   3564
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   2 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    ネジのサイズ   45  
    Specifications Documents