text.skipToContent text.skipToNavigation

三角フラスコ5L用トランスファーキャップオスディスコネクト

Product Number11500

E-mail

クローズド細胞培養システムは、薬剤の開発および製造中に偶発的な汚染のリスクを減らすのに役立ちます。コーニングは、液体を無菌的に移すために、容器と共にクローズドシステムのアクセサリーを提供しています。内側のチューブ端は、フラスコの底に達するように設計された硬質のポリプロピレン製ディップチューブです。通気ポートの端には、孔径0.2 µmのPVDF膜とバーブフィッティングの付いた直径50 mm通気フィルターがあります。液体トランスファーポートは、キャップの外側に内径1/4インチ(外径:3/8インチ)の化学薬品耐性、ヒートシール フレキシブルチューブを使用し、オスプラスチックカップラー(MPC)で終わり、オスはシーリングキャップと共に外せます。

  • GMPアプリケーション用に二重包装
  • 動物由来成分を含まない容器
  • BSE/TSE準拠アクセサリー
  • SAL 10⁻⁶ 滅菌
  • 広範囲の製品提供
  • カスタマイズ可能なソリューション

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥110,990 per case

Details
Product Number   11500
パック入数   1 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   Corning®  
キャップスタイル   スクリューキャップ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップ直径   100 mm  
キャップカラー   オレンジ  
カラー   オレンジ  
滅菌   あり  
Specifications Documents