Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
1L プラスチック三角フラスコ用 ディスポ―ザブル 43mm 無菌トランスファーキャップ, 1/8インチディップチューブ, 0.2μm ベントフィルター, オスルアーロック, 滅菌
Product Number431444
Corning® 三角フラスコ用トランスファーキャップは滅菌済み (10-6 SAL)で、個別二重包装されており、 Corning®1Lポリカーボネート製三角フラスコに適合します。
直径50mm,0.2µm ポアサイズ PVDF メンブレンベントフィルターが付いています 内部に差し込むディップチューブは硬質なポリプロピレン製で,フラスコの底まで到達します チューブの末端はオスルアーコネクター
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431444 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップ直径 | 43 mm |
| キャップカラー | オレンジ |
| カラー | オレンジ |
| 滅菌 | あり |
Specifications Documents