2L プラスチック三角フラスコ用 ディスポ―ザブル 48mm 無菌トランスファーキャップ, 1/4インチディップチューブ, 0.2μm ベントフィルター, オスディスコネクト, 滅菌
Product Number431447
Corning® 三角フラスコ用トランスファーキャップは滅菌済み (10-6 SAL)で、個別二重包装されており、 Corning®2Lポリカーボネート製三角フラスコに適合します。このトランスファーキャップはCorning 850と1700cm2 プラスチック製ローラーボトルにもお使いいただけます。
直径50mm,0.2µm ポアサイズ PVDF メンブレンベントフィルターが付いています 内部に差し込むディップチューブは硬質なポリプロピレン製で,フラスコのそこまで到達します チューブの末端はオスルアーコネクターか,オスディスコネクトから選択できます
¥94,920 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431447 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 6 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップ直径 | 48 mm |
| キャップカラー | オレンジ |
| カラー | オレンジ |
| 滅菌 | あり |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.34625001
- Quality Certificate - Lot No.34425002
- Quality Certificate - Lot No.34425001
- Quality Certificate - Lot No.30025002
- Quality Certificate - Lot No.27125003
- Quality Certificate - Lot No.27125002
- Quality Certificate - Lot No.27125001
- Quality Certificate - Lot No.26625003
- Quality Certificate - Lot No.22325001
- Quality Certificate - Lot No.23323007
- Quality Certificate - Lot No.23323006
- Quality Certificate - Lot No.23323005
- Quality Certificate - Lot No.23323004
- Quality Certificate - Lot No.23323003
- Quality Certificate - Lot No.23323002
- Quality Certificate - Lot No.23323001
- Quality Certificate - Lot No.26322026
- Quality Certificate - Lot No.23722025
- Quality Certificate - Lot No.23522024
- Quality Certificate - Lot No.21422022
- Quality Certificate - Lot No.21422021
- Quality Certificate - Lot No.21422020
- Quality Certificate - Lot No.11522019
- Quality Certificate - Lot No.07222018
- Quality Certificate - Lot No.34121017
- Quality Certificate - Lot No.34121016
- Quality Certificate - Lot No.34121015
- Quality Certificate - Lot No.22121014
- Quality Certificate - Lot No.19021013
- Quality Certificate - Lot No.15421012