text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 三角フラスコ 125 mL トランスファーキャップ付き、1/8インチディップチューブ、オス/メスルアーロック

Product Number11405

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.


Corning クローズドシステム 三角フラスコは、培地と細胞を追加または取り出す時に、汚染リスクを減らします。また振盪培養操作の生産性を高めます。フラスコは光学的に透明なポリカーボネート製であり、滅菌トランスファーキャップとアッセンブリ済です。滅菌済みです。

フラスコ:

  • ポリカーボネート製:USP Class VI材料
  • 型押し目盛(+/-5%の精度)

滅菌トランスファーキャップ:

  • 化学薬品耐性、ヒートシールフレキシブルチューブ、内径:1/8インチ”、外径:1/4インチ”
  • オスルアーロックの取り外し
  • チューブ全長:36インチ”、コネクタ付き

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥96,290 per case

Details
Product Number   11405
パック入数   1 / パック  
ケース入数   6 / ケース  
ブランド   Corning®  
キャップスタイル   無菌トランスファーキャップ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップカラー   オレンジ  
特長   ディスポーザブル  
容量   125 mL  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
トップスタイル   ネジ付き  
バッフル   No  
Specifications Documents