text.skipToContent text.skipToNavigation

三角フラスコ 5L用 トランスファーキャップ付き バッフル付き オスディスコネクト

Product Number11502

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.


Corning 5L 三角フラスコは、空間の効率を考慮し、スケールアップの浮遊細胞培養に役立つように設計されています。フラスコは滅菌済みですぐに使用でき、振盪培養アプリケーションおよび保存に適しています。細胞培養クローズドシステムは、薬剤の開発および製造中に偶発的な汚染のリスクを減らすのに役立ちます。コーニングは、液体を無菌的に移すために、容器と共にクローズドシステムのアクセサリーを提供しています。内側のチューブ端は、フラスコの底に達するように設計された硬質のポリプロピレン製ディップチューブです。通気ポートの端には、孔径0.2 µmのPVDFメンブレンとバーブフィッティングの付いた直径50 mm通気フィルターがついています。液体トランスファーポートは、キャップの外側に内径1/4インチ(外径:3/8インチ)の化学薬品耐性、ヒートシール、 フレキシブルチューブを使用し、オスプラスチックカップラー(MPC)で終わり、オスはシーリングキャップと共に外れます。

  • バッフル付き
  • 精度のための型押し目盛
  • 動物由来成分を含まない容器
  • 滅菌性を保証し漏れを防ぎながら、連続的なガス交換を可能にする大型のベントキャップ
  • 滅菌保証レベル(SAL)10⁻⁶
  • ノンパイロジェニック
  • BSE/TSE準拠アクセサリー
  • カスタマイズ可能です

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥119,810 per case

Details
Product Number   11502
パック入数   1 / パック  
ケース入数   2 / ケース  
ブランド   Corning®  
ネック形状   広口  
キャップスタイル   スクリューキャップ, ベント  
キャップ直径   100 mm  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップカラー   オレンジ  
滅菌   あり  
特長   ディスポーザブル  
容量   5000 mL  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
トップスタイル   ネジ付き  
バッフル   Yes  
Specifications Documents