Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ 3L ,1/8インチディップチューブ,0.2μm ベントフィルター,オスルアーロック,滅菌
Product Number431514
Corning® 三角フラスコはクローズドシステムソリューションでご提供可能です。滅菌済み、個別二重包装です。1L、2L、3Lの三角フラスコ用があります。トランスファーキャップは2つのポート付きです。片方のポートには0.2µm孔サイズのPVDFベントフィルターが付いています。もう片方には硬質なポリプロピレン製のディップチューブが付き、チューブの末端はオスルアーコネクターか、オスディスコネクトから選択できます。内部に差し込むディップチューブはフラスコの底まで到達し、培地を無菌的に出し入れするのに最適です。
- ポリカーボネート製
- 滅菌済み、ノンパイロジェニック
- フラットボトム
¥61,950 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431514 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 2 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ネック形状 | 広口 |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| 滅菌 | Yes |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 容量 | 3000 mL |
| フラスコスタイル | 三角フラスコ |
| トップスタイル | ネジ付き |
Specifications Documents