Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

Corning® 125mL ディスポーザブルスピナーフラスコ, 70mmトップキャップ, アングルサイドアーム2個, 滅菌済み
Product Number3152

利便性
Corning® ディスポーザブルスピナーシステムはすぐに使用できるようにパドルと一体化したマグネットが取り付けられています。組み立て,洗浄再組立てなどの手間は不要です。
信頼性
透明ポリスチレン製で滅菌済みです。ノンパイロジェニックです。洗剤の残留,コンタミネーションの心配がありません
互換性
USP クラス VI 規格のポリスチレン製です。浮遊系細胞培養やマイクロキャリアビーズを用いる接着系細胞のばいようで,従来のガラス製スピナーフラスコと同様にご使用いただけます。
性能
パドルは各フラスコの大きさによって最適なサイズと高さに設計されており,調節不要です.独自のデザインで取り付けられたマグネットは,低速スターラーでご希望のスピードで滑らかに回転します。スターラー表面に接しないように特別にデザインされたフランジを備えているため,熱の蓄積が抑えられます。この広がったベースのデザインはフラスコの安定性を増す役割も果たしています。
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3152 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 12 / ケース |
ブランド | Corning® |
最大ワーキング容量 | 75 mL |
サイドアーム開口部 | 2 |
サイドアームタイル | 45° |
サイドアームキャップの直径 | 32 mm (approx.) |
キャップスタイル | スクリューキャップ |
キャップ材質 | ポリプロピレン |
キャップカラー | オレンジ |
ネジのサイズ | 25 |
直径 | 63.5 mm (approx.) |
サイドアーム内径 | 18.8 mm (approx.) |
滅菌 | Yes |
特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents