Corning® 1L ディスポーザブルスピナーフラスコ, ベントキャップ, 滅菌済み
Product Number3580
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
¥134,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3580 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 6 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 最大ワーキング容量 | 1 L |
| 推奨培地容量 | 300 - 1000 mL (approx.) |
| サイドアーム開口部 | 2 |
| サイドアームタイル | 45° |
| サイドアームキャップの直径 | 54 mm (approx.) |
| キャップスタイル | ベントタイプ |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| ネジのサイズ | 45 |
| 直径 | 137 mm (approx.) |
| サイドアーム内径 | 39 mm (approx.) |
| 滅菌 | あり |
| 特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents