text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® バッフル付三角フラスコ(リム付) 1000mL

Product Number4450-1L

E-mail
丈夫に作られたリム付きで耐久性を最大限に高めています。バッフルにより、フラスコシェーカーの使用時に最適で 確実な撹拌が行えます。均一な壁圧により、機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。便利なマーキングスポット付き。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   4450-1L
Qty./Pk   1 / Pk  
Qty./Cs   1 / Cs  
Brand   PYREX®  
Capacity   1000 mL  
Top Style   Tooled mouth  
Neck Style   Narrow mouth  
Stopper Style   No stopper  
Feature   Reusable  
Rubber Stopper No.   8.5  
Height   220 mm (approx.)  
O.D.   130 mm (approx.)  
Flask Style   Erlenmeyer  
Sterile   No  
Specifications Documents