text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® Long Neck Culture Flask

E-mail

The long neck culture flask is basically an Erlenmeyer flask to which a long straight, rimless neck of heavy tubing has been added. The longer necks reduce the amount of splashed solution reaching the closure. It is ideal for shaker cultures.



Cat. Nos. 26794-25 and 26795-25 closure fits 125 mL. Cat. Nos. 26796-38 and 26797-38 closure fits 250, 500, 1L, 2L.

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Unit Size
4442-125 PYREX® リムなし三角フラスコ 125mL   6 / パック     12 / ケース     PYREX®   N/A per case
4442-1L PYREX® リムなし三角フラスコ 1000mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   N/A per case
4442-250 PYREX® リムなし三角フラスコ 250mL   6 / パック     12 / ケース     PYREX®   N/A per case
4442-2L PYREX® リムなし三角フラスコ 2000 mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   N/A per case
4442-50 PYREX® 50 mL Long Neck Shaker Erlenmeyer Flask N/A per case
4442-500 PYREX® 500 mL Long Neck Shaker Erlenmeyer Flask N/A per case