text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® バッフル付三角フラスコ(リム付) 125mL

Product Number4450-125

E-mail
丈夫に作られたリム付きで耐久性を最大限に高めています。バッフルにより、フラスコシェーカーの使用時に最適で 確実な撹拌が行えます。均一な壁圧により、機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。便利なマーキングスポット付き。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥20,220 per case

Details
Product Number   4450-125
パック入数   6 / パック  
ケース入数   6 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   125 mL  
トップスタイル   Tooled mouth  
ネック形状   狭口  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
ゴムストッパーNo.   5  
高さ   115 mm (approx.)  
外径   70 mm (approx.)  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
滅菌   なし  
Specifications Documents