Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ バッフル付き ベントキャップ 500mL
Product Number431401
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
(次の製品の代替品になります: 355123)
ポリカーボネート製
- 振とう培養用
- ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途向け
- 滅菌済み、ノンパイロジェニック
¥41,310 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431401 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 25 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ネック形状 | 広口 |
| キャップスタイル | ベントタイプ |
| キャップ直径 | 43 mm |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| ネック外径 | 43 mm (approx.) |
| 滅菌 | あり |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 容量 | 500 mL |
| フラスコスタイル | 三角フラスコ |
| トップスタイル | ネジ付き |
| バッフル | Yes |
| 目盛りの間隔 | 50 mL |
Specifications Documents