Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ バッフル付き フラットキャップ 250mL
Product Number431406
(次の製品の代替品になります: 355119)
ポリカーボネート製
ポリカーボネート製
- 振とう培養用
- 滅菌済み、ノンパイロジェニック
- RNase / DNaseフリー
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431406 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ネック形状 | 広口 |
| キャップスタイル | フラットトップ |
| キャップ直径 | 38 mm |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| ネック外径 | 31 mm (approx.) |
| 滅菌 | あり |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 容量 | 250 mL |
| フラスコスタイル | 三角フラスコ |
| トップスタイル | ネジ付き |
| バッフル | Yes |
| 目盛りの間隔 | 25 mL |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.32525001
- Quality Certificate - Lot No.31324001
- Quality Certificate - Lot No.24323002
- Quality Certificate - Lot No.03423001
- Quality Certificate - Lot No.25221003
- Quality Certificate - Lot No.03321002
- Quality Certificate - Lot No.03321001
- Quality Certificate - Lot No.14220001
- Quality Certificate - Lot No.23819002
- Quality Certificate - Lot No.12019001
- Quality Certificate - Lot No.27818002
- Quality Certificate - Lot No.01618001
- Quality Certificate - Lot No.13917001
- Quality Certificate - Lot No.23716001
- Quality Certificate - Lot No.15815002
- Quality Certificate - Lot No.05015001
- Quality Certificate - Lot No.12814001
- Quality Certificate - Lot No.08513001
- Quality Certificate - Lot No.11912002
- Quality Certificate - Lot No.03812001
- Quality Certificate - Lot No.Generic
- Quality Certificate - Lot No.33406001
- Quality Certificate - Lot No.10607001