text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ バッフル付き フラットキャップ 500mL

Product Number431408

E-mail
(次の製品の代替品になります: 355123)



ポリカーボネート製
  • 振とう培養用
  • 滅菌済み、ノンパイロジェニック
  • RNase / DNaseフリー


¥38,420 per case

Out of Stock

Details
Product Number   431408
パック入数   1 / パック  
ケース入数   25 / ケース  
ブランド   Corning®  
ネック形状   広口  
キャップスタイル   フラットトップ  
キャップ直径   43 mm  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップカラー   オレンジ  
ネック外径   43 mm (approx.)  
滅菌   あり  
特長   ディスポーザブル  
容量   500 mL  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
トップスタイル   ネジ付き  
バッフル   Yes  
Graduation Interval   50 mL  
Specifications Documents