text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ ベントキャップ 5L

Product Number431685

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.


5L三角フラスコは,空間の有効利用を意識した浮遊培養のスケールアップ用に設計されています。滅菌済みですぐに使用できます。振とう培養や保存に最適です。

  • バッフルなし
  • 正確な計量のための目盛付き
  • 漏れ防止付きベントキャップにより,コンタミを防ぎながらガス交換が可能。
  • 滅菌レベル SAL10-6
  • ノンパイロジェニック,RNase,DNaseフリー


¥50,890 per case

In Stock

Details
Product Number   431685
パック入数   1 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   Corning®  
ネック形状   広口  
キャップスタイル   ベントタイプ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップカラー   オレンジ  
滅菌   あり  
特長   ディスポーザブル  
容量   5000 mL  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
トップスタイル   ネジ付き  
バッフル   No  
Specifications Documents