text.skipToContent text.skipToNavigation

ディスポーザブル45mmトランスファーキャップ、 マイクロキャリア100g ボトル用、オスルアーロック、滅菌

Product Number4626

E-mail
Corning CellBIND、低濃度Synthemax IIと無処理マイクロキャリアは、バイオリアクターに送液する際に偶発的に発生するコンタミネーションを回避できる滅菌トランスファーキャップが使用可能な100gと500gボトルで提供しています。このキャップの滅菌保証レベルは10-6 SAL)で、ダブルバッグ、個別包装です。 マイクロキャリアと滅菌トランスファーキャップは別売りです。
  • 化学薬品耐性、 ヒートシール可能フレキシブルチューブ 1/8 ID, 1/4 OD
  • コネクター付チューブ長さ 30 (76.2 cm)
  • オスルアーロック

  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥19,220 per case

    Details
    Product Number   4626
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   1 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    キャップスタイル   スクリューキャップ  
    キャップ材質   ポリプロピレン  
    キャップ直径   45 mm  
    キャップカラー   オレンジ  
    カラー   オレンジ  
    滅菌   あり  
    Specifications Documents