text.skipToContent text.skipToNavigation

ディスポーザブル45mmトランスファーキャップ、 マイクロキャリア100g ボトル用、MPC、滅菌

Product Number4627

E-mail
Corning CellBIND、低濃度Synthemax IIと無処理マイクロキャリアは、バイオリアクターに送液する際に偶発的に発生するコンタミネーションを回避できる滅菌トランスファーキャップが使用可能な100gと500gボトルで提供しています。このキャップの滅菌保証レベルは10-6 SAL)で、ダブルバッグ、個別包装です。 マイクロキャリアと滅菌トランスファーキャップは別売りです。
  • 化学薬品耐性、 ヒートシール可能フレキシブルチューブ 1/8 ID, 1/4 OD
  • コネクター付チューブ長さ 30 (76.2 cm)
  • オスルアーロック

  • Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥20,370 per case

    Details
    Product Number   4627
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   1 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    キャップスタイル   スクリューキャップ  
    キャップ材質   ポリプロピレン  
    キャップ直径   45 mm  
    キャップカラー   オレンジ  
    カラー   オレンジ  
    滅菌   あり  
    Specifications Documents