text.skipToContent text.skipToNavigation

マイクロキャリア500g ボトル用滅菌キャップ-MPC

Product Number4629

E-mail
Corning マイクロキャリア(Corning CellBIND、低濃度Synthemax IIおよび未処理の表面)は、100 gおよび500 gのボトルがあります。これらにはCorning滅菌トランスファーキャップを取り付けることができ、バイオリアクターへ充填中に偶発的な汚染を回避できます。これらの滅菌トランスファーキャップは滅菌済み(SAL 10-6)であり、個別に二重包装されています。マイクロキャリアおよび滅菌トランスファーキャップは別売されています。
  • 化学薬品耐性、ヒートシールフレキシブルチューブ、内径:1/4インチ、外径:3/8インチ
  • コネクタつきのチューブの長さ:76.2 cm(30インチ)
  • MPC
  • 」
    Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥21,530 per case

    Details
    Product Number   4629
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   1 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    キャップスタイル   スクリューキャップ  
    キャップ材質   ポリプロピレン  
    キャップ直径   48 mm  
    キャップカラー   オレンジ  
    カラー   オレンジ  
    滅菌   あり  
    Specifications Documents