Corning® 細胞培養ロッカーバッグ、50L
Product Number91-200-81

ロッカーセルカルチャーバッグ(照射済み)の特長は、市販のロッキング運動のバイオリアクターチャンバーと共に使用するためのエチレンビニルアルコールコポリマー/低密度ポリエチレン9101フィルムです。9101フィルムは、コポリマー接触表面をもつ透明で多層構造の継ぎ目のないフィルムです。2 L~50 Lのサイズで提供しています。ロッカーセルカルチャーバックの特長は、小型のスライドクランプを使ってポールフィルターおよびチェックバルブに接続された1/4インチバーブ付きのバッグポートです。1/8インチバーブ付きのバッグポートは、メスMPCおよびメスルアーの配置を使って、オスMPCプラグおよびオスルアープラグに接続されます。オスルアープラグ(ステム無し)および拭き取り可能バルブは、1/8インチバーブを使って残りのバッグポートに接続されます。バイオリアクタープラットフォームのロッキングモーションにより、細胞培養/培地の効果的な非浸襲的混合と効率的なガス輸送ができます。ロッキングモーションにより、哺乳類および昆虫の両方の細胞ラインで大量リコンビナントタンパク質生成時に、ロッカーセルカルチャーバッグの底に細胞が溜まるのを防ぎます。クローズドシステムのため、相互汚染のリスクがありません。各側面にある安定性バーにより、市販のバイオリアクターで使用できます。このディスポーザブルロッカーセルカルチャーバッグは、基礎研究から大規模なバイオ医薬品製造までのアプリケーションに適しています。-各製品ロットの完全な準拠証明書を入手できます。
- P1 チェックバルブ(1/4インチバーブ付き) PVDF 8004022フィルター PCMGSチューブ(全長:2インチ 内径:3/16インチ 外径:3/8インチ)
- P2 PVDF 8004022フィルター PCMGSチューブ(全長:2インチ 内径:3/16インチ 外径:3/8インチ)
- P3 メスMPCコネクタ(1/4インチバーブ付き) オスMPCプラグ 化学薬品耐性ヒートシール性フレキシブルチューブ(全長:40インチ 内径:1/4インチ 外径:7/16インチ)
- P4 メスルアー(1/4インチバーブ付き) オスルアープラグ 化学薬品耐性ヒートシール性フレキシブルチューブ(全長:40インチ 内径:1/8インチ 外径:1/4インチ)
- P5 メスルアー(1/4インチバーブ付き) 拭き取り可能バルブ オスルアープラグ(ステム無し)
- 滅菌済みEVOH/LDPEフィルム(9101)
コーニングの培地に関する保証書は、リソースライブラリーからのみ取得可能です。
https://www.corning.com/jp/jp/products/life-sciences/resource-library.html
Product Number | 91-200-81 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / EA |
ブランド | Corning® |
バッグスタイル | ロッカー式振とう培養 |