Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® タンクライナー、200L、2D
Product Number91-300-30
200 L 非折りたたみ式タンクライナーは、タンクの再利用可能寿命を延長しながら、相互汚染を除去し、タンクのクリーニングおよびバリデーションの必要性をなくすように設計されています。各バッグは滅菌済みで、個別包装されています。バッグはバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
コーニング’の滅菌済みタンクライナーのポートフォリオは、円筒形タンクに適合するように設計されています。タンクライナーは低密度ポリエチレン(ULDPE)製であり、様々なサイズがあります。特長および利点
滅菌済み、個別包装 動物由来の成分を含まない タンクのクリーニングおよびバリデーションに伴うコストを除去する 労働コストを減らし、作業効率を改善します 相互汚染のリスクを除去します タンクの再利用可能寿命を延長し、支出を減らせます 広範囲のサイズがあります
コーニング’の滅菌済みタンクライナーのポートフォリオは、円筒形タンクに適合するように設計されています。タンクライナーは低密度ポリエチレン(ULDPE)製であり、様々なサイズがあります。特長および利点
Corning media certificates are available on our Resource Library.
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 91-300-30 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 20 / ケース |
| ブランド | Corning® |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.9AZ1K-0000
- Quality Certificate - Lot No.9AS3A-0000
- Quality Certificate - Lot No.9ARF3-0000
- Quality Certificate - Lot No.9AR88-0000
- Quality Certificate - Lot No.9ANZY-0000
- Quality Certificate - Lot No.9AEA3-0000
- Quality Certificate - Lot No.9ADV2-0000
- Quality Certificate - Lot No.9AB33-0000
- Quality Certificate - Lot No.99E0R-0000
- Quality Certificate - Lot No.99C3F-0000
- Quality Certificate - Lot No.99AXE-0000
- Quality Certificate - Lot No.99A4B-0000
- Quality Certificate - Lot No.998AN-0000
- Quality Certificate - Lot No.9976J-0000
- Quality Certificate - Lot No.99704-0000
- Quality Certificate - Lot No.993YQ-0000
- Quality Certificate - Lot No.992JY-0000
- Quality Certificate - Lot No.98X80-0000
- Quality Certificate - Lot No.98NED-0000
- Quality Certificate - Lot No.98NED_0000
- Quality Certificate - Lot No.98HM3-0000
- Quality Certificate - Lot No.98GEW-0000
- Quality Certificate - Lot No.98FHZ-0000
- Quality Certificate - Lot No.98F8L-0000
- Quality Certificate - Lot No.98D7X_0000
- Quality Certificate - Lot No.989HG-0000
- Quality Certificate - Lot No.9836M-0000
- Quality Certificate - Lot No.981D8_0000
- Quality Certificate - Lot No.97VX2_0000
- Quality Certificate - Lot No.97U63-0000