Corning® タンクライナー、200L、折りたたみ式、3D
产品编号91-300-35
200 L 折りたたみ式タンクライナーは、タンクの再利用可能寿命を延長しながら、相互汚染を除去し、タンクのクリーニングおよびバリデーションの必要性をなくすように設計されています。各バッグは滅菌済みで、個別包装されています。これはバイオ医薬品アプリケーションに適しています。サイズ:22.5インチ x 34インチ(200リットル)
コーニング’の滅菌済みタンクライナーのポートフォリオは、円筒形タンクに適合するように設計されています。タンクライナーは低密度ポリエチレン(ULDPE)製であり、様々なサイズがあります。特長および利点
滅菌済み、個別包装 動物由来の成分を含まない タンクのクリーニングおよびバリデーションに伴うコストを抑えます 労働コストを減らし、作業効率を改善します 相互汚染のリスクを除去します タンクの再利用可能寿命を延長し、支出を減らせます 広範囲のサイズがあります
コーニング’の滅菌済みタンクライナーのポートフォリオは、円筒形タンクに適合するように設計されています。タンクライナーは低密度ポリエチレン(ULDPE)製であり、様々なサイズがあります。特長および利点
Corning media certificates are available on our Resource Library.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 91-300-35 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 20 / Cs |
| Brand | Corning® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 AG6G-0000
- 质量证书 – 批号 9AZ65-0000
- 质量证书 – 批号 9AZ5K-0000
- 质量证书 – 批号 9AZ5F-0000
- 质量证书 – 批号 9ANG2-0000
- 质量证书 – 批号 9AM7Q-0000
- 质量证书 – 批号 9AJS5-0000
- 质量证书 – 批号 9AJH7-0000
- 质量证书 – 批号 9AGXZ-0000
- 质量证书 – 批号 9AGMC-0000
- 质量证书 – 批号 9ADZG-0000
- 质量证书 – 批号 9ADUZ-0000
- 质量证书 – 批号 9ADNE-0000
- 质量证书 – 批号 9ADGD-0000
- 质量证书 – 批号 9AAKG-0000
- 质量证书 – 批号 9A93D-0000
- 质量证书 – 批号 9A8U0-0000
- 质量证书 – 批号 9A7SP-0000
- 质量证书 – 批号 9A6L0-0000
- 质量证书 – 批号 9A69K-0000
- 质量证书 – 批号 9A4BK-0000
- 质量证书 – 批号 9A427-0000
- 质量证书 – 批号 9A3JM-0000
- 质量证书 – 批号 9A1ZN-0000
- 质量证书 – 批号 9A15B-0000
- 质量证书 – 批号 9A09S-0000
- 质量证书 – 批号 99ZVL-0000
- 质量证书 – 批号 99UH2-0000
- 质量证书 – 批号 99E0W-0000
- 质量证书 – 批号 99E0S-0000