Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Falcon® HTS 24マルチウェルインサートシステム(8.0μmポアPETメンブレン付き)、滅菌済み、5/パック、5/ケース
Product Number351185
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥70,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 351185 |
パック入数 | 5 / パック |
ケース入数 | 5 / ケース |
ブランド | Falcon® |
プレートフォーマット | 24 ウェル |
培養面積 | 0.3 cm² |
表面処理 | 細胞培養表面処理 |
滅菌 | Yes |
メンブレン材質 | ポリエチレンテレフタレート(PET) |
メンブレン孔サイズ | 8 µm |
メンブレン直径 | 6.5 mm |
ストレージ | 室温 |
Specifications Documents