Corning® BioCoat® コラーゲン I 35mm 培養用ディッシュ、細胞培養処理済み、20/パック、100/ケース
Product Number356456
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
Corning BioCoat 製品は、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っております。
使用期限:出荷から6か月以上
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥25,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 356456 |
パック入数 | 20 / パック |
ケース入数 | 100 / ケース |
ブランド | Corning® |
培養面積 | 9.6 cm² |
ストレージ | 4°- 30°C |
表面コーティング | コラーゲン I |
Specifications Documents