text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® PureCoat™ フィブロネクチンペプチド 24ウェル透明プレート、フタ付き、個別包装、滅菌、10枚/ケース

Product Number356241

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


Corning PureCoat ECM Mimetic 製品は生物活性のあるアニマルフリーの合成ペプチドでコートされており、表面に共有結合しています。細胞外基質複合体ペプチドの確かな代替品となります。フタ付き、個別包装、滅菌、10/ケース。
品質:cGMP & ISO 9001:2000および13485:2003に準拠しています。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


¥29,400 per case

Details
Product Number   356241
パック入数   1 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   2 cm²  
ストレージ   Room Temperature (15-30°C)  
表面コーティング   フィブロネクチン  
滅菌   Yes  
Specifications Documents