text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® PureCoat™コラーゲン I ペプチド6ウェル平底TC処理済プレート、フタ付き、個別包装、滅菌、5枚/包、10枚/ケース

Product Number356270

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


Corning PureCoat ECM Mimetic 製品は生物活性のあるアニマルフリーの合成ペプチドでコートされており、表面に共有結合しています。細胞外基質複合体ペプチドの確かな代替品となります。平底、フタ付き、滅菌済み、5/包、10/ケース

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


¥25,500 per case

Details
Product Number   356270
パック入数   5 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   9.6 cm²  
表面コーティング   コラーゲン I  
滅菌   Yes  
Specifications Documents