text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellBIND® HYPERStack® セルカルチャー容器

E-mail

コーニングのHigh Yield PERformance(HYPER)プラットフォーム-クローズドシステムによる高収率細胞増殖

Corning HYPERStack セルカルチャー容器は、コーニングの2つの製品:Corning CellSTACK® 培養用チャンバーと Corning HYPERFlask® の長所を兼ね備えています。CellSTACK容器の空間的なフットプリントとガス透過性フィルム技術を活用したHYPERStackプラットフォームは、今日利用可能な最も効率的でスケールアップ可能な接着細胞培養容器の一つとなっています。

特長と利点

  • より多くの細胞を-Corning セルスタック培養チャンバー 2チャンバーと比較して、約5倍の培養面積を実現
  • クローズドシステム-閉鎖系での液体操作
  • スケールアップが可能な容器-スケールアップやスケールアウトをサポートする2つのサイズから選択
  • 人間工学に基づいたデザイン-ハンドリング装置やアクセサリーで操作が容易に
  • 固定された培地量-培地量 0.2 mL /cm2で容器を満たすため、体積の無駄が少ない。

表面処理の紹介

Coning CellBIND®表面処理は、細胞の接着を促進し、細胞の収量が増えるように設計されております。緩く接着した細胞接着を改善し、血清または血清なしの条件での増殖を維持します。また、未処理の場合は、従来の細胞接着をサポートし、下流の処理やアッセイのためにより迅速で穏やかな回収作業を可能にします。

詳細については、Corning® CellBIND® Surface Brochureをご参照ください。

プロトコール

HYPERStackのビデオプロトコールは、www.corning.com/HYPERStackからご覧ください。

Choose your specification

層の数
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
20012 Corning® CellBIND® HYPERStack® - 12段 セルカルチャー容器, 4個/ケース   1 / パック     4 / ケース     Corning®   ¥ 401,400 per case
20013 Corning® 未処理 HYPERStack® - 12段 セルカルチャー容器, 4個/ケース   1 / パック     4 / ケース     Corning®   ¥ 401,400 per case
20036 Corning® CellBIND® HYPERStack® - 36段 セルカルチャー容器, 2個/ケース   1 / パック     2 / ケース     Corning®   ¥ 425,000 per case
20037 Corning® 未処理 HYPERStack® - 36段 セルカルチャー容器, 2個/ケース   1 / パック     2 / ケース     Corning®   ¥ 425,000 per case