text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® Roche 480 Light Cycler用96ウェルPCRプレート 透明 シールなし

Product NumberPCR-96-LC480-C-NF

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More
E-mail




本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥44,600 per case

Details
Product Number   PCR-96-LC480-C-NF
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Axygen®  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents