Axygen® 1000 µL ハイブリッドラック エクステンドチップ ラック入り 滅菌済み
Product NumberER-1000XT-R-S




Axygen ハイブリッドラック ピペットチップはサステナブルな紙製のベースを備え、従来のプラスチック製ラックと比べて1ケース当たり約70%のプラスチックを削減することができます。滅菌済みで、各ラックはシュリンクフィルムで包装されています。1000 µLのユニバーサルフィットチップ はエクステンドタイプで、ディープウェルプレートや50 mL遠沈管の底にアクセスすることができます。200 µL、500 µL、1000 µLの目盛り付きです。

HybridRack uses on average 70% less resin than standard industry tip racks.
¥49,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | ER-1000XT-R-S |
パック入数 | 960 / パック |
ケース入数 | 4800 / ケース |
ブランド | Axygen® |
パッケージング | ハイブリッドラック |
パッケージフォーマット | 960 本/パック, 5 パック/ケース |
チップフォーマット | 96 本/ラック |
容量 | 1250 µL |
最大容量 | 1250 µL |
容量範囲 | 50 µL - 1250 µL |
フィルター | No |
滅菌 | Yes |
滅菌詳細 | 10⁻³ |
オートクレーブ可能 | No |
材質 | ポリプロピレン |
Specifications Documents
Compatible Accessories