Corning® セルスクレーパー(大)
Product Number3011
• 細胞の回収に便利です
• ブレードのデザインは、細胞へのダメージを最小限に減らし、培養表面に均一に接するようになっています。
• 大きなフラスコおよびローラーボトル用
• 個別包装
• 滅菌済み、ノンパイロジェニック
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥49,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3011 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
Specifications Documents