Corning® BioCoat® コラーゲン I カルチャースライド 8ウェル, 3/パック, 12/ケース
Product Number354630
【在庫がなくなり次第終了です。】
Corning Biocoat コラーゲン I(ラット尾) コート 8ウェル カルチャースライド。ポリスチレン製容器、フタ・セーフティリムーバー付。Corning BioCoat 製品は、様々な初代細胞や形質転換細胞の無血清/血清添加時の細胞接着と増殖を促進する理想的なツールです。Corning ではカスタムオーダーも承っております。
使用期限:出荷から3か月以上
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥39,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354630 |
| パック入数 | 3 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| サイズ | 8 Wells |
| ストレージ | 2° - 8°C |
| 表面コーティング | コラーゲン I |
Specifications Documents