text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® フィブロネクチン カルチャースライド 4ウェル, 3/パック, 12/ケース

Product Number354559

E-mail

【在庫がなくなり次第終了です。】


Corning Biocoat ヒトフィブロネクチンコート 4ウェル カルチャースライド。ポリスチレン製容器、フタ・セーフティリムーバー付。Corning BioCoat 製品は、様々な初代細胞や形質転換細胞の無血清/血清添加時の細胞接着と増殖を促進する理想的なツールです。Corning ではカスタムオーダーも承っております。

使用期限:出荷から3か月以上


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥43,000 per case

Details
Product Number   354559
パック入数   3 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   Corning®  
サイズ   4 Wells  
ストレージ   2° - 8°C  
表面コーティング   フィブロネクチン  
Specifications Documents