Corning® BioCoat® ポリ-D-リジン カバースリップ 12 mm φ丸型(NO.1ガラス)、バルクパック、80/ケース
Product Number354086
(This is a suggested replacement for 354077)
Corning Biocoat ポリ-D-リジンコートカバースリップ(12mm #1ジャーマンガラス)は、ポリ-D-リジンが均一hにコーティングされています。Corning BioCoat 製品は、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っております。
使用期限:出荷から3か月以上
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥39,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354086 |
| パック入数 | 80 / パック |
| ケース入数 | 80 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| サイズ | 12 mm |
| ストレージ | 2° - 8°C |
| 表面コーティング | ポリ-D-リジン |
Specifications Documents