text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® ポリ-D-リジンン カルチャースライド 8ウェル, 3/パック, 12/ケース 

Product Number354632

E-mail

【在庫がなくなり次第終了です。】


Corning BioCoat ポリ-D-リジンコート 8ウェル カルチャースライド。ポリスチレン製容器、フタ・セーフティリムーバー付。Corning BioCoat 製品は、様々な初代細胞や形質転換細胞の無血清/血清添加時の細胞接着と増殖を促進する理想的なツールです。Corning ではカスタムオーダーも承っております。

使用期限:出荷から3か月以上


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。


¥43,100 per case

Details
Product Number   354632
パック入数   3 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   Corning®  
サイズ   8 Wells  
ストレージ   2° - 8°C  
表面コーティング   ポリ-D-リジン  
Specifications Documents