text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® ポリ-D-リジン/ラミニン カバースリップ 12mm φ丸型 2~8℃

Product Number354087

E-mail
Corning BioCoat ポリ-D-リジン/ラミニン カバースリップ 12mm φ丸型 2~8℃ ポリ-D-リジン/ラミニンが均一にコートされています。バルクパック、80/ケース。BioCoat 製品には多様なコート済み製品があり、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的なソリューションです。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っています。

有効期限:出荷日ら3ヶ月以上


Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.


¥56,800 per case

Details
Product Number   354087
パック入数   80 / パック  
ケース入数   80 / ケース  
ブランド   Corning®  
サイズ   12 mm  
ストレージ   2° - 8°C  
表面コーティング   ポリ-D-リジン/ラミニン  
Specifications Documents