Corning® Elplasia® 48K ベッセル
Product Number9920
Corning Elplasia 48K ベッセルは、スキャフォールドフリーモデルにおいて大量のスフェロイドを形成できるように設計されています。
Elplasia 48K ベッセルは、320 cm2の表面積に、152個 /cm2 のマイクロキャビティがあり、約48,000 個の均一なサイズと形状のスフェロイドを形成します(12K フラスコおよび12K オープンウェルプレートの4 倍)。
コーニングの超低接着(Ultra-Low Attachment、ULA)表面、マイクロキャビティの丸みのある底形状、そして重力により、同じ形と大きさのスフェロイドを約48,000 個形成することができます。
本製品は受注生産品です。詳細につきましては、お問い合わせください。
¥330,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 9920 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 8 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| フラスコ形状 | 長方形 |
| 表面処理 | 超低接着 |
| キャップスタイル | ベントタイプ |
| キャップカラー | オレンジ |
| 推奨培地容量 | 65 mL - 100 mL |
| 表面コーティング | 超低接着 |
| アプリケーション | Drug Screening and High Throughput Screening, Cancer/Tumor Biology, Stem Cell Biology, Cell Therapy Research, Tissue Engineering, Biobanking/Bioprinting |
| 培養面積 | 152 microcavities per cm² |
| 培養面積 | 320 cm² |
| Microcavity Quantity | 48000 |
| 最大ワーキング容量 | 250 mL |
| Microcavity Depth | 650 µm |
| Microcavity Diameter | 850 µm |
| Gas Permeable | Yes |
| Flask Body Material | Polystyrene |
| Substrate Material | Polystyrene |
| Maximum Spheroid Diameter | 400 µm |
Specifications Documents