text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® フィブロネクチン100 mm培養用ディッシュ、細胞培養処理済み、5/パック、10/ケース

Product Number354451

E-mail

【在庫がなくなり次第終了です。】


Corning BioCoat 製品は、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っております。

使用期限:出荷から3か月以上


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥18,300 per case

Details
Product Number   354451
パック入数   5 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   58.1 cm²  
ストレージ   2° - 8°C  
表面コーティング   フィブロネクチン  
Specifications Documents