Corning® 60mm 無処理ディッシュ
Product Number430589
• おおよその培養面積は21 cm2
• 実際の内径は 51.4mm
• 高さは 15mm
• 透明なバージンポリスチレン製
• 細胞接着のための表面処理は行っておりませんので、細胞接着が不要なアプリケーションにご使用ください。
• 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです。
• 安定した積み重ねのできる構造です。
• フタは均一なガス交換のためのベント構造になっています。
• 実際の内径は 51.4mm
• 高さは 15mm
• 透明なバージンポリスチレン製
• 細胞接着のための表面処理は行っておりませんので、細胞接着が不要なアプリケーションにご使用ください。
• 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです。
• 安定した積み重ねのできる構造です。
• フタは均一なガス交換のためのベント構造になっています。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥27,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 430589 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ディッシュスタイル | ペトリ |
| ペトリディッシュスタイル | 60 mm |
| トップスタイル | プレーン |
| 表面処理 | 無処理 |
| 培養面積 | 21 cm² |
| 推奨培地容量 | 4.2 - 6.3 mL |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 直径 | 51.4 mm (approx.) |
| 高さ | 15 mm (approx.) |
| Dish Type | Stackable |
| Vented | あり |
Specifications Documents