Corning® PureCoat™ セルカルチャーウェア カルボキシル 100mmディッシュ、10/パック、40/ケース
Product Number356784
Corning®PureCoat™ セルカルチャーは、細胞特性をより発揮できるようにデザインされた、化学的修飾処理を施したアニマルフリーの細胞培養表面の新ブランドです。独自の薄層フィルムコーティング技術は、均一で機能的な培養表面を生み出し、細胞培養アプリケーションのための高度にコントロールされた環境を提供します。
【特長】
- 最適性能表面処理技術は、主に初代培養細胞や形質転換細胞のような低接着性を示す細胞や、低血清、無血清培養条件下での取り扱いの難しい細胞の接着、増殖、凍結融解後の細胞回復を促進します。
- ロット間の均一性 ロットごとに最適な細胞株を用いて品質保証テストを実施し、両表面共に高いロット勘の均一性を実現しました。
- 細胞や創薬アッセイの準備のために最適な培養表面の選択が可能です。
【仕様】
- 室温で保存—特別な保存または取り扱いは不要です。
- 製造日から18か月間は安定です。
- 適切な細胞株を使用して品質管理試験済です。
- 滅菌保証レベルはSAL 10⁻⁶です。
- 非細胞毒性およびノンパイロジェニックです。
- 培養容器の材質は、細胞培養に適したポリスチレンです。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥11,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 356784 |
パック入数 | 10 / パック |
ケース入数 | 40 / ケース |
ブランド | Corning® |
培養面積 | 58.1 cm² |
ストレージ | Room Temperature |
表面コーティング | カルボキシル |
Specifications Documents